Process adapter for small volumetric flow quantities
E40434
FLOW ADAPT
Process adapter for small volumetric flow quantities
E40434
FLOW ADAPT
- Надійне виявлення невеликої швидкості потоку
- Просте встановлення датчика потоку за допомогою адаптера
- Дуже висока стійкість до тиску
- Міцне виконання з нержавіючої сталі для використання у важких умовах експлуатації
- Підходить для агресивних рідин та газів
Application
Application | for industrial applications |
---|---|
Installation | via internal G1/8A male thread, any mounting position; (SA5) |
Medium temperature [°C] | 0...80 |
Pressure rating [bar] | 100 |
Measuring/setting range
Flow range [ml/min] | 2...150 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 212.7 |
---|---|
Materials | stainless steel (1.4404 / 316L) |
Sensor connection | M12 x 1 |
Process connection | G 1/8 |
Аксесуари
Items supplied |
|
||
---|---|---|---|
Accessories (optional) |
|
Remarks
Remarks |
|
|
---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |