T-piece
E40208
T-PIECE D 42X3-M18X1.5
T-piece
E40208
T-PIECE D 42X3-M18X1.5
- Безпечне встановлення датчиків фізичних величин у труби
- Для використання у промисловості
- Адаптер для забезпечення правильної глибини занурення
- Міцний корпус з нержавіючої сталі
Application
Design | for sensors with process connection M18x1,5 |
---|---|
Application | for industrial applications |
Media | liquids and gases |
Pressure rating [bar] | 30 |
Tests / approvals
Pressure Equipment Directive | A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator. |
---|---|
Safety instructions | The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications. |
Mechanical data
Weight [g] | 1061.4 |
---|---|
Materials | stainless steel (1.4571/316Ti ) |
Sensor connection | M18 x 1,5 |
Process connection | welding adapter Ø 42 mm |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|