T-piece
E40137
T-PIECE R3/4-M26X1.5-R3/4
T-piece
E40137
T-PIECE R3/4-M26X1.5-R3/4
- Безпечне встановлення датчиків фізичних величин у труби
- Для використання у промисловості
- Адаптер для забезпечення правильної глибини занурення
- Міцний корпус з нержавіючої сталі
Application
Design | for sensors and adapters with process connection M26x1,5 |
---|---|
Flow range [l/min] | 0...20 |
Application | for industrial applications |
Media | liquids and gases |
Pressure rating [bar] | 30 |
Tests / approvals
Pressure Equipment Directive | A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator. |
---|---|
Safety instructions | The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications. |
Mechanical data
Weight [g] | 757.5 |
---|---|
Materials | stainless steel (1.4571/316Ti ) |
Sensor connection | M26 x 1,5 |
Process connection | threaded connection R 3/4 |
Аксесуари
Accessories (optional) |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|