Connection cable
E3M151
CONNECTION CABLE M12 5M
Connection cable
E3M151
CONNECTION CABLE M12 5M
- Надійне підключення мобільної 3D-камери до дисплея
- Хороша електромагнітна сумісність завдяки екранованому кабелю
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Широкий діапазон робочих температур
Application
Special feature | Screened cable; Drag chain suitability |
---|---|
Design | for 3D Smart sensor mobile with analogue video output PAL |
Electrical data
Operating voltage [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|---|
Protection class | III |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...80 |
---|---|
Protection | IP 67; IP 69K |
Mechanical data
Weight [g] | 274.3 | ||
---|---|---|---|
Materials | housing: PUR; Sealing: FKM; contact pins: CuSn6 nickel-plated and tin-plated | ||
Material nut | stainless steel (1.4305 / 303) | ||
Drag chain suitability | yes | ||
Drag chain suitability |
|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection - plug
Connector: 1 x M12, angled; coding: A; Locking: stainless steel (1.4305 / 303) |
Electrical connection
Connection | Cable: 5 m, TPU, black, Ø 6 mm, shielded; 3 x 0.25 mm² |
---|
Electrical connection - plug
Connector: 1 x M12, straight; coding: A; Locking: stainless steel (1.4305 / 303) |