Welding thermowell for temperature sensors
E35210
WELDING THERMOWELL G1/2
Welding thermowell for temperature sensors
E35210
WELDING THERMOWELL G1/2
- Надійний захист від агресивного середовища і високих швидкостей потоку
- Дозволяє заміну датчика температури під час роботи
- Висока стійкість до тиску
- Міцний корпус із нержавіючої сталі для важких умовах експлуатації
Application
Design | for temperature sensors EL = 100 mm |
---|---|
Pressure rating [bar] | 100 |
Measuring/setting range
Probe length L [mm] | 73 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 315.7 |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 10 |
Materials | stainless steel (1.4571/316Ti ) |
Sensor connection | G 1/2 |
Process connection | welding adapter Ø 30 mm |
Surface characteristics Ra/Rz of the wetted parts | < 0.6 / - |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|