- Продукти
- E33051
Mounting adapter for process sensors
E33051
ADAPT IFM-SUEDMO DN25
Mounting adapter for process sensors
E33051
ADAPT IFM-SUEDMO DN25
- Для встановлення датчиків потоку у контейнери або труби
- Простий, швидкий та недорогий монтаж
- Ідеально підходить для застосування в гігієнічному середовищі
- Адаптер з нержавіючої сталі, що відповідає вимогам харчової та питної промисловості
- Висока стійкість до тиску
phase-out article
Application
Pressure rating [bar] | 16 |
---|
Tests / approvals
Pressure Equipment Directive | A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator. |
---|---|
Safety instructions | The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications. |
Mechanical data
Weight [g] | 144.8 |
---|---|
Materials | stainless steel (1.4404 / 316L) |
Sensor connection | Aseptoflex |
Process connection | Clamp DN25 |
Surface characteristics Ra/Rz of the wetted parts | 0.4 / 4 |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|