Gasket
E30129
HYDRAULIC-SEALING RG 100P G1/4
Gasket
E30129
HYDRAULIC-SEALING RG 100P G1/4
- Для надійного ущільнення резервуарів, контейнерів і труб
- Для використання в поєднанні з датчиками фізичних величин
Application
Design | with NBR insert selbstzentrierend |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -20...80 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 272 |
---|---|
Inside diameter [mm] | 13.74 |
External diameter [mm] | 20.57 |
Materials | steel galvanised; NBR |
Remarks
Pack quantity | 100 pcs. |
---|