Mounting set for illumination unit
E2D116
MOUNTING SET FOR 4 BAR LIGHTS 10x75
Mounting set for illumination unit
E2D116
MOUNTING SET FOR 4 BAR LIGHTS 10x75
- Монтажний набір на основі циліндричного сухаря
- Просте, швидке та недороге кріплення
- Міцне виконання для використання у важких умовах експлуатації
- Для встановлення на круглий профіль
- Можливе будь-яке положення пристрою підсвічування завдяки вільному руху в усіх напрямках
Application
Design | clamp mounting, for 4 bar illumination units 10 x 75 mm |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 538.2 |
---|---|
Dimensions [mm] | 175 x 175 x 99 |
Materials | Mounting bracket: stainless steel; Clamp: stainless steel |
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|