Pinhole mask
E21277
PINHOLE O6 0,5 MM
Pinhole mask
E21277
PINHOLE O6 0,5 MM
- Для виявлення невеликих об'єктів
- Просте, швидке та недороге кріплення
- Міцне виконання для використання у важких умовах експлуатації
Application
Design | for types O6E / O6S Kunststoff |
---|---|
Application [m] | 0.08 |
Detection zone
Diameter of the smallest detectable object [mm] | 0.2 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 4.6 |
---|---|
Dimensions [mm] | 33.5 x 12.5 x 2.8 |
Materials | stainless steel (1.4310 / 301) |
Remarks
Remarks |
|
|
---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |