Fixture for mounting and fine adjustment of laser sensors
E21220
M18 FINE ADJUSTMENT 500
Fixture for mounting and fine adjustment of laser sensors
E21220
M18 FINE ADJUSTMENT 500
- Зручне вирівнювання лазерного променя на приймач лазера або призматичний відбивач
- Висока вібростійкість
- Просте, швидке та недороге кріплення
- Міцне виконання для використання у важких умовах експлуатації
- Для встановлення на круглий профіль
Application
Design | clamp mounting |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 177 |
---|---|
Type of mounting | Mounting rod; (Ø 12 mm) |
Dimensions [mm] | Ø 18.5 |
Materials | fixture: stainless steel (1.4571/316Ti ); Clamp: stainless steel |
Alignment range | fine adjustment in 2 axes ± 3° |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|