Fibre optic through-beam sensor
E21132
FE-50-V-V-X/2,5M
Fibre optic through-beam sensor
E21132
FE-50-V-V-X/2,5M
- Для застосувань у зонах із високими температурами
- Кожух із нержавіючої сталі для застосування до 315 °C
- Експлуатація у вигляді фотоелектричного вилочного датчика
- Надійне виявлення невеликих об'єктів
- Невеликий радіус вигину
Application
Function principle | Through-beam sensor |
---|---|
Application | Висока стійкість до температури; Міцне виконання для використання у важких умовах експлуатації |
Detection zone
Range with fibre-optic amplifier type | OBF; OMF |
---|
Range of fibre optics [mm] | 93 |
---|
Range of fibre optics [mm] | 93 |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -58...315 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 1161.5 |
---|---|
Sensing head height [mm] | 12 |
Sensing head width [mm] | 143 |
Sensing head length [mm] | 85 |
Probe dimensions [mm] | 12 x 143 x 85 |
Total length [mm] | 2500 |
Min. bending radius [mm] | 19 |
Materials | fixture: stainless steel (304/1.4301) |
Fibre material | glass |
Fibre head material | stainless steel (303/1.4305) |
Fibre sheath material | stainless steel (303/1.4305) |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|