Reflector for retro-reflective sensors
E20994
REFLECTOR TS-30X20
Reflector for retro-reflective sensors
E20994
REFLECTOR TS-30X20
- Для надійного функціонування лазерних рефлекторних датчиків
- Просте встановлення за допомогою двох гвинтів
- Підходить для червоного та інфрачервоного світла
Application
Design | rectangular, for retro-reflective laser sensors |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -10...60 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 4 |
---|---|
Dimensions [mm] | 20 x 43 x 3.5 |
Reflector surface [mm] | 27 x 17 |
Materials | front panel: PMMA; base: ABS |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|