Reflector for retro-reflective sensors
E20988
REFLECTOR TS-50X10
Reflector for retro-reflective sensors
E20988
REFLECTOR TS-50X10
- Для надійного функціонування лазерних рефлекторних датчиків
- Просте встановлення за допомогою двох гвинтів
- Підходить для червоного та інфрачервоного світла
Application
Design | rectangular, for retro-reflective laser sensors |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -10...60 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 3.5 |
---|---|
Dimensions [mm] | 10 x 62 x 3.5 |
Reflector surface [mm] | 45 x 8 |
Materials | front panel: PMMA; base: ABS |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|