Fixture for mounting and fine adjustment of laser sensors
E20987
MOUNTING SET OG/LASER
Fixture for mounting and fine adjustment of laser sensors
E20987
MOUNTING SET OG/LASER
- Зручне вирівнювання лазерного променя на приймач лазера або призматичний відбивач
- Висока вібростійкість
- Просте, швидке та недороге кріплення
- Міцне виконання для використання у важких умовах експлуатації
- Для встановлення в затискач
Application
Design | clamp mounting |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 234.5 |
---|---|
Type of mounting | Mounting rod; (Ø 12 mm) |
Materials | fixture: stainless steel (1.4571/316Ti ); Clamp: diecast zinc |
Alignment range | fine adjustment in 2 axes ± 3° |
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|