- Продукти
- Технологія підключення
- З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
- З’єднувальні кабелі з роз'ємом
- E20428
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | < 300 AC/DC |
---|
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -30...80 |
---|---|
Температура навколишнього середовища (у русі) [°C] | -5...80 |
Захист | IP 68 |
Механічні характеристики
Вага [g] | 131.7 |
---|---|
Розміри [mm] | 26 x 26 x 49.9 |
Матеріал формованого корпусу | ТПУ |
Матеріал гайки | литий цинк |
Зауваження
Кількість в упаковці | 1 шт. |
---|
Електричне з'єднання
Кабель: 2 m, ПВХ;, чорний, Ø 5.2 mm; 3 x 0.75 mm² |
Електричне з'єднання - роз’єм
Підключення | Конектор: 1 x 7/8", прямий; Формований корпус: ТПУ; Блокування: литий цинк |
---|