Fibre optic diffuse reflection sensor
E20156
FT-30-P-A-M8
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20156
FT-30-P-A-M8
- Для встановлення у місцях зі складним доступом
- Експлуатація у вигляді датчика дифузного відбиття
- Великий діапазон
- Стійкість до різних агресивних хімікатів
- Невеликий радіус вигину
Application
Function principle | Diffuse reflection sensor |
---|---|
Application | Для використання у промисловості |
Detection zone
Range with fibre optic amplifier type | OIF |
---|
Range fibre optics [mm] | 70 |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -20...80 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 93 |
---|---|
Version of sensing head | straight |
Sensing head thread | M8 |
Total length [mm] | 600 |
Min. bending radius [mm] | 30 |
Fibre arrangement | |
Materials | Adapter: PA |
Fibre material | glass |
Fibre head material | aluminium |
Fibre sheath material | PVC |
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|