- Продукти
- E18327
Adapter socket
E18327
RDOGH050MSS00.3E05
Adapter socket
E18327
RDOGH050MSS00.3E05
- Зручне для користувача обладнання для розподільників і корпусів зі з'єднаннями для роз'ємів
- Міцне металеве виконання
- Просте та швидке встановлення в стінку контейнера
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Широкий діапазон робочих температур
Electrical data
Operating voltage [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Max. current load total [A] | 4 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...90 |
---|---|
Protection | IP 68 |
Mechanical data
Weight [g] | 22.68 |
---|---|
Mounting thread | 1/4"-18NPT |
Materials | brass nickel-plated |
Moulded-body material | brass, nickel-plated |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 0.5 m, PVC; 5 x 0.34 mm² |
Electrical connection - socket
Connection | Connector: 1 x M12; coding: A; Moulded body: brass, nickel-plated |
---|