- Продукти
- E18247
Connection cable
E18247
VDOGA050MSS0.15E04STGA040MSS
Connection cable
E18247
VDOGA050MSS0.15E04STGA040MSS
- Позолочені контакти для надійного електричного підключення
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Широкий діапазон робочих температур
Application
Special feature | Free from silicone; Halogen-free; Gold-plated contacts |
---|---|
Free from silicone | yes |
Electrical data
Operating voltage [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Max. current load total [A] | 3 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...85 |
---|---|
Protection | IP 68 |
Mechanical data
Weight [g] | 22.68 |
---|---|
Materials | PUR |
Moulded-body material | PUR |
Material nut | brass, nickel-plated |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection - plug
Connector: 1 x 1/2", straight; coding: C; Moulded body: PUR; Locking: brass, nickel-plated; Contacts: gold-plated |
Electrical connection
Connection | Cable: 0.3 m, PUR, Halogen-free, black, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
---|
Electrical connection - socket
Connector: 1 x 1/2", straight; coding: C; Moulded body: PUR; Locking: brass, nickel-plated; Contacts: gold-plated |