- Продукти
- E18177
Adapter socket
E18177
RDOGF040MSS00.3-04
Adapter socket
E18177
RDOGF040MSS00.3-04
- Зручне для користувача обладнання для розподільників і корпусів зі з'єднаннями для роз'ємів
- Міцне металеве виконання
- Просте та швидке встановлення в стінку контейнера
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Широкий діапазон робочих температур
Electrical data
Operating voltage [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Protection class | III |
Max. current load total [A] | 4 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -20...100 |
---|---|
Protection | IP 68 |
Mechanical data
Weight [g] | 113.398 |
---|---|
Materials | housing: brass nickel-plated; Sealing: FKM; Lock nut: brass nickel-plated |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 0.5 m, PVC, yellow, Ø 4.6 mm; 4 x 0.25 mm² / AWG 24 |
Electrical connection - socket
Connection | Connector: 1 x M8; coding: A |
---|