- Продукти
- E18128
Connection cable
E18128
VDOGH040VAS00.5E03STGH040VAS
Connection cable
E18128
VDOGH040VAS00.5E03STGH040VAS
- Позолочені контакти для надійного електричного підключення
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Широкий діапазон робочих температур
Application
Special feature | Gold-plated contacts |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | < 300 AC/DC |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -20...105 |
---|---|
Protection | IP 68 |
Mechanical data
Weight [g] | 45.359 |
---|---|
Dimensions [mm] | 15 x 15 x 40 |
Materials | PVC |
Moulded-body material | PVC |
Material nut | stainless steel (1.4571/316Ti ) |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection - plug
Connector: 1 x M12, straight; coding: A; Moulded body: PVC; Locking: stainless steel (1.4571/316Ti ); Contacts: gold-plated |
Electrical connection
Connection | Cable: 0.5 m, PVC, grey; 3 x 0.34 mm² / AWG 22 |
---|
Electrical connection - socket
Connector: 1 x M12, straight; coding: A; Moulded body: PVC; Locking: stainless steel (1.4571/316Ti ); Contacts: gold-plated |