- Продукти
- E18072
Adapter plug
E18072
RSTGB050PLS00.3-05
Adapter plug
E18072
RSTGB050PLS00.3-05
- Зручне для користувача обладнання для розподільників і корпусів зі з'єднаннями для роз'ємів
- Просте та швидке встановлення в стінку контейнера
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Широкий діапазон робочих температур
Application
Special feature | Gold-plated contacts |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | < 600 AC/DC |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -20...100 |
---|---|
Protection | IP 68 |
Mechanical data
Weight [g] | 27.216 |
---|---|
Mounting thread | M16 x 1,5 |
Materials | plastics |
Moulded-body material | plastics |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 0.3 m, PVC; 5 x 1.5 mm² / AWG 16 |
Electrical connection - plug
Connection | Connector: 1 x 7/8", straight; coding: A; Moulded body: plastics; Contacts: gold-plated |
---|