- Продукти
- E18057
Adapter plug
E18057
RSTGH040VAS0001-04
Adapter plug
E18057
RSTGH040VAS0001-04
- Зручне для користувача обладнання для розподільників і корпусів зі з'єднаннями для роз'ємів
- Просте та швидке встановлення в стінку контейнера
- Міцне металеве виконання
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Широкий діапазон робочих температур
Electrical data
Operating voltage [V] | < 250 DC |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -20...90 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 54.431 |
---|---|
Mounting thread | 1/2" NPT |
Materials | stainless steel (316 / 1.4401) |
Moulded-body material | stainless steel (316 / 1.4401) |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 1 m, PVC; 4 x 0.34 mm² / AWG 22 |
Electrical connection - plug
Connection | Connector: 1 x M12; coding: A; Moulded body: stainless steel (316 / 1.4401) |
---|