Jumper cable with valve plug
E12508
VVDAA040--N00,3E02STGH020VAN
Jumper cable with valve plug
E12508
VVDAA040--N00,3E02STGH020VAN
- Надійне підключення клапанів у полі
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Широкий діапазон робочих температур
- Для застосування у вибухонебезпечному середовищі
- Міцний прямокутний роз'єм
Application
Application | NAMUR |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | < 15 DC |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...90 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Mechanical data
Weight [g] | 52 |
---|---|
Materials | TPU; PUR |
Moulded-body material | TPU / PUR |
Material nut | stainless steel (1.4404 / 316L) |
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Remarks |
|
|
---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |
Electrical connection - plug
Connector: 1 x M12, straight; coding: A; Moulded body: TPU / PUR; Locking: stainless steel (1.4404 / 316L) |
Electrical connection
Connection | Cable: 0.3 m, PVC, blue, Ø 5.1 mm; 2 x 0.5 mm² |
---|
Electrical connection - socket
Connector: 1 x valve type A DIN, angled; Moulded body: TPU / PUR; Locking: stainless steel (1.4404 / 316L) |