Ethernet connection cable
E12493
VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S
Ethernet connection cable
E12493
VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S
- Для підключення до інтерфейсу налаштування параметрів датчика
- Для надійної передачі сигналу
- Хороша електромагнітна сумісність завдяки екранованому кабелю
Application
Special feature | Screened cable |
---|---|
Design | Ethernet cable, D-coded |
Application | cross-over patch cable; patch cable |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...70 |
---|---|
Protection | IP 67; IP 20; (M12 plug / RJ45 plug) |
Mechanical data
Weight [g] | 1364.5 |
---|---|
Materials | TPU / PA |
Moulded-body material | PA / TPU |
Material nut | diecast zinc, nickel-plated |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection - plug M12
Connector: 1 x M12, straight; coding: D; Moulded body: PA; Locking: diecast zinc, nickel-plated; Tightening torque: 0.7...0.9 Nm |
Electrical connection
Connection | Cable: 20 m, PVC, green, Ø 6.5 mm, shielded; 2 x 2 x 0.38 mm² |
---|
Electrical connection - plug RJ45
Connector: 1 x RJ45, straight; Moulded body: TPU |