- Продукти
- E12481
Y-splitter
E12481
ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS
Y-splitter
E12481
ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS
- Для використання в застосуваннях з безліччю входів і виходів у місцях з обмеженим простором
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Позолочені контакти для надійного електричного підключення
- Широкий діапазон робочих температур
Application
Special feature | Free from silicone; Gold-plated contacts |
---|---|
Free from silicone | yes |
Electrical data
Operating voltage [V] | < 60 DC |
---|---|
Max. current load per module/slot [A] | 4 |
Max. current load total [A] | 4 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...85 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Mechanical data
Weight [g] | 23.9 |
---|---|
Materials | PUR |
Moulded-body material | PUR |
Material nut | diecast zinc |
Connector type | M12 |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection - plug
Connection | Connector: 1 x M12; coding: A; Moulded body: PUR; Locking: diecast zinc; Contacts: gold-plated |
---|
Electrical connection - socket
Connector: 2 x M12; coding: A; Moulded body: PUR; Locking: diecast zinc; Contacts: gold-plated |