Bulk cable
E12359
CABLE/100M/PUR/4X0,34/OR
Bulk cable
E12359
CABLE/100M/PUR/4X0,34/OR
- Більш ніж 2 мільйони циклів вигину
- Стійкий до зварювального шлаку PUR-кабель
- Широкий діапазон робочих температур
Application
Special feature | Halogen-free; Drag chain suitability |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...90 |
---|---|
Ambient temperature (moving) [°C] | -25...90 |
Mechanical data
Weight [g] | 2990 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drag chain suitability | yes | ||||||||
Drag chain suitability |
|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 100 m, PUR, Halogen-free, orange, Ø 4.9 mm; not irradiated (can be recycled); resistant to welding sparks; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |