Connection cable
E12336
VDOGH040MSS0004H04STGX040--S
Connection cable
E12336
VDOGH040MSS0004H04STGX040--S
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Широкий діапазон робочих температур
- Хороша електромагнітна сумісність завдяки екранованому кабелю
- Позолочені контакти для надійного електричного підключення
- DEUTSCH роз'єм для швидкого і простого підключення до бортової системи
Application
Special feature | Free from silicone; Halogen-free; Gold-plated contacts; Drag chain suitability |
---|---|
Free from silicone | yes |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...36 DC |
---|---|
Protection class | II |
Max. current load total [A] | 4 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...90 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Mechanical data
Weight [g] | 179.5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materials | socket housing: TPU orange; Sealing: FKM | ||||||||
Material nut | brass, nickel-plated | ||||||||
Drag chain suitability | yes | ||||||||
Drag chain suitability |
|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection - plug
Connector: 1 x DEUTSCH connector, straight; Contacts: nickel-plated |
Electrical connection
Connection | Cable: 4 m, PUR, Halogen-free, black, Ø 5.1 mm; 4 x 0.50 mm² (64 x Ø 0.1 mm ) |
---|
Electrical connection - socket
Connector: 1 x M12, straight; coding: A; Locking: brass, nickel-plated; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.6...1.5 Nm |