- Продукти
- Аксесуари
- Монтажне приладдя та технологія кріплення
- Монтажне приладдя для датчиків циліндрів
- E11961
Clean-line cylinder mounting clamp for cylinder sensors
E11961
CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D12
Clean-line cylinder mounting clamp for cylinder sensors
E11961
CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D12
- Для адаптації датчиків циліндрів до циліндрів із поздовжніми тягами
- Невелика висота завдяки новим технічним розробкам
- Захист положення датчика в адаптері
- Простий, швидкий та недорогий монтаж
Application
Design | for types MKT |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | 0...50 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 7.7 |
---|---|
Materials | mounting clamp: POM; fixture: aluminium; screw: stainless steel |
Piston diameter [mm] | 12 |
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Diagrams and graphs
Installation
|
|
---|