Wirable plug
E11551
SSTGF040MSSFPG
Wirable plug
E11551
SSTGF040MSSFPG
- Позолочені контакти для надійного електричного підключення
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Широкий діапазон робочих температур
- Просте підключення кабелю за допомогою технології ізоляції зі зміщенням
- Міцне металеве виконання
Application
Special feature | Free from silicone; Gold-plated contacts |
---|---|
Free from silicone | yes |
Electrical data
Operating voltage [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Protection class | III |
Max. current load total [A] | 4 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...90 |
---|---|
Protection | IP 68 |
Mechanical data
Weight [g] | 14.9 |
---|---|
Dimensions [mm] | 12 x 12 x 35.5 |
Materials | PA |
Moulded-body material | PA |
Material nut | brass, nickel-plated |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
insulation displacement technology: 0.14...0.38 mm²; Core insulation: PVC / TPE; (Ø 1.0...1.6 mm); Cable sheath: Ø 3...5 mm |
Electrical connection - plug
Connection | Connector: 1 x M8, straight; coding: A; Moulded body: PA; Locking: brass, nickel-plated; Contacts: gold-plated |
---|