- Продукти
- Технологія підключення
- З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
- З’єднувальні кабелі з роз'ємом
- E11246
Connecting cable with socket
E11246
ADOGB050PLS0005E05
Connecting cable with socket
E11246
ADOGB050PLS0005E05
- Позолочені контакти для надійного електричного підключення
- Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Широкий діапазон робочих температур
Electrical data
Operating voltage [V] | < 250 AC |
---|---|
Max. current load total [A] | 5 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...90 |
---|---|
Protection | IP 68 |
Mechanical data
Weight [g] | 498.2 |
---|---|
Dimensions [mm] | 24 x 24 x 50 |
Materials | TPU |
Moulded-body material | TPU |
Material nut | TPU |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 5 m, PVC; 5 x 0.75 mm² / AWG 18 |
Electrical connection - socket
Connection | Connector: 1 x 7/8", straight; coding: A; Moulded body: TPU; Locking: TPU |
---|