1-segment signal lamp
DV2120
LED-Lamp/IO-Link
1-segment signal lamp
DV2120
LED-Lamp/IO-Link
- Керування через IO-Link або цифрові входи
- Чудова видимість
- Просте встановлення за допомогою гайки М30
Application
Application | signalling machine conditions |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | 18...30 DC; (to SELV/PELV ; "supply class 2" to cURus) |
---|---|
Nominal voltage DC [V] | 24 |
Current consumption [mA] | < 90 |
Switch-on peak current [mA] | 400 |
Switch-on peak current duration [ms] | 50 |
Interfaces
Communication interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmission type | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||
SIO mode | yes | ||||
Required master port type | A | ||||
Min. process cycle time [ms] | 2.3 | ||||
Supported DeviceIDs |
|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...50 |
---|---|
Storage temperature [°C] | -40...75 |
Max. relative air humidity [%] | 90 |
Max. height above sea level [m] | 4000 |
Protection | IP 67 |
Pollution degree | 2 |
Mechanical data
Weight [g] | 153 |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 56 / L = 61 |
Materials | housing: PC |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Аксесуари
Accessories (optional) |
|
---|
Remarks
Remarks |
|
|
---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |
Electrical connection - plug
IO-Link | Connector: M12; coding: A |
---|
Diagrams and graphs
base mounting
|
|
---|
wall mounting
|
|
---|
крива розподілу інтенсивності світла
|
|
---|
крива розподілу інтенсивності світла
|
|
---|
крива розподілу інтенсивності світла
|
|
---|