Характеристики пристрою
Електрична конструкція |
AS-i |
Діапазон чутливості [mm] |
4 |
Розміри [mm] |
55 x 60 x 35 |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] |
26.5...31.6 DC |
Споживання струму [mA] |
160 |
Клас захисту |
III |
Виходи
Електрична конструкція |
AS-i |
Зона виявлення
Діапазон чутливості [mm] |
4 |
Робоча відстань цільової шайби [mm] |
74 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] |
-10...50 |
Захист |
IP 5x; (при використанні за межами небезпечної зони: IP 67) |
Випробування/схвалення
Маркування ATEX |
II 3D Ex tc IIIB T85°Dc IP5X X |
Примітка щодо маркування ATEX |
тільки у поєднанні з корпусом для захисту від ударів |
|
EMC |
|
MTTF [ANN] |
404 |
Класифікація AS-i
Версія AS-i |
2.1 |
Розширений режим адресації |
Так |
Конфігурація I/O AS-i [hex] |
7 |
Код ID AS-i [hex] |
A.E |
Механічні характеристики
Вага [g] |
779.5 |
Розміри [mm] |
55 x 60 x 35 |
Матеріали |
корпус: ПБТ помаранчевий; кожух: ПК чорний; Корпус для захисту від ударів: нержавіюча сталь |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
робота |
1 x LED, зелений |
функція |
1 x LED, жовтий |
|
Аксесуари
Пристрої, що постачаються |
Корпус для захисту від ударів |
Монтажна пластина: 1 |
гвинти із шестигранною голівкою: 2 x M5 x 35 |
|
Зауваження
Кількість в упаковці |
1 шт. |
Електричне з'єднання - роз’єм
Підключення |
Конектор: 1 x M12; кодування: A; Формований корпус: нержавіюча сталь |
Електричне з'єднання - штекер
Elektrischer Anschluss |
Конектор: 1 x M12; кодування: A; Формований корпус: нержавіюча сталь |