- Продукти
- Промисловий зв'язок
- Модулі вводу/виводу з інтерфейсом AS
- Всі модулі вводу/виводу з інтерфейсом AS
- AC2055
AS-Interface AirBox
AC2055
AirBox 2x2DI 2PO M12 V2A
AS-Interface AirBox
AC2055
AirBox 2x2DI 2PO M12 V2A
- Для децентралізованого запуску циліндрів і клапанів приводів
- Поєднання AS-i модуля вводу/виводу та електромагнітного клапана
- Висока ефективність використання енергії завдяки децентралізованому застосуванню поруч з приводом
- Просте встановлення та проводка
- Просте встановлення і проводка на колодці модуля
Application
Application | field installation |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Max. current consumption from AS-i [mA] | 170 |
Integrated watchdog | yes |
Inputs / outputs
Number of inputs and outputs | Number of digital inputs: 4; Number of pneumatic outputs: 2 |
---|
Inputs
Number of digital inputs | 4; (2 x 2) |
---|---|
Input circuit of digital inputs | PNP |
Sensor supply of the inputs | AS-i |
Подача напруги [V] | 20...30 |
Max. total current rating of inputs [mA] | 100 |
Input current High [mA] | > 3 |
Input current Low [mA] | < 1.5 |
Switching level high [V] | > 10 |
Digital inputs protected against short circuits | yes |
Outputs
Number of pneumatic outputs | 2 |
---|---|
Actuator supply outputs | AS-i |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | 0...55 | |
---|---|---|
Note on ambient temperature |
|
|
Storage temperature [°C] | -20...80 | |
Max. relative air humidity [%] | 90; (non condensing) | |
Max. height above sea level [m] | 2000 | |
Protection | IP 67 | |
Pollution degree | 2 |
Tests / approvals
EMC |
|
---|
AS-i classification
Розширений режим адресації | no | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i master profile | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i profile | S-7.F.F | |||||||||||||||
AS-i I/O configuration [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i ID code [hex] | F.F | |||||||||||||||
Assignment of the data bits |
|
Mechanical data
Weight [g] | 263.5 | |
---|---|---|
Type of mounting | screw mounting | |
Dimensions [mm] | 45 x 80 x 46 | |
Materials | housing: PBT; metal parts: stainless steel (1.4305 / 303); Sealing: FKM | |
Pneumatic system | 2 x 3/2-way seat valves | |
Operating pressure range [bar] | 2...8 | |
Note on working pressure range |
|
|
Air flow at 6/5 bar [l/min] | 350 | |
Air flow at 6/0 bar [l/min] | 550 | |
Permissible compressed air | filtered (5 µm); lubricated (ISO-VG10) or not lubricated | |
Tube fittings | Legris LF 3000/8 | |
Exhaust | exhaust can be discharged through tube connection |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Electrical connection
Module connection | Приладдя |
---|
Аксесуари
Accessories (optional) |
|
---|
Remarks
Remarks |
|
|
---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |
Electrical connection - socket I-1/2
contact pins to module lower part, FK / PG: | |
Connector: M12; coding: A |
Electrical connection - socket I-3/4
contact pins to module lower part, FK / PG: | |
Connector: M12; coding: A |