AS-Interface PROFIBUS DP gateway
AC1411
AS-i Gateway 1Master PB
AS-Interface PROFIBUS DP gateway
AC1411
AS-i Gateway 1Master PB
- Із вбудованим інтерфейсом польової шини
- Надійний і швидкий обмін даними з рівнем приводу датчика
- Кольоровий дисплей для відображення стану всіх AS-i ведених пристроїв
- Зручна і проста для користувача конфігурація, налаштування та діагностика
- Меню з інтуїтивним функціонуванням
Application
Application | PROFIBUS gateway |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | 18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC) |
---|---|
Current consumption [mA] | < 500; (AUX / AS-i 1) |
Max. current consumption from AS-i [mA] | 500; (with external supply: 10 mA) |
Number of AS-i masters | 1 |
Electrical separation | yes |
Outputs
Voltage range DC [V] | to PELV |
---|
Interfaces
Communication interface | Ethernet; PROFIBUS |
---|
Transmission rate | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Connector type | RJ45 |
Protocol | Modbus TCP |
Usage type | programming |
Transmission rate | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Connector type | RJ45 |
Protocol | TCP/IP |
Usage type | programming |
Transmission rate | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Connector type | RJ45 |
Protocol | UDP/IP |
Usage type | programming |
Transmission standard | EN 50170 |
---|---|
Transmission rate | 12 MBaud |
Protocol | Profibus DP |
Usage type | data transmission |
Version | DPV0; DPV1 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | 0...60 |
---|---|
Storage temperature [°C] | -20...70 |
Protection | IP 20 |
Tests / approvals
MTTF [ANN] | 45 |
---|
AS-i classification
AS-i version | 3.0 |
---|---|
AS-i master profile | M4 |
AS-i certificate | 97302 |
Mechanical data
Weight [g] | 715 |
---|---|
Housing | housing for DIN rail mounting |
Materials | aluminium powder-coated; steel sheet galvanised; PC |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Аксесуари
Items supplied |
|
|
---|---|---|
Accessories (optional) |
|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Connection | terminals: ...2.5 mm² |
---|