AS-Interface automation set for pneumatic valve actuators
AC0021
Added Value package AS-i T5
AS-Interface automation set for pneumatic valve actuators
AC0021
Added Value package AS-i T5
- Повний комплект автоматизації для швидкого налаштування
- Для контролю положення клапанів
- Для надійного зворотного зв'язку на вентильних приводах
- З моніторингом спрацьовування і помилок електромагнітного клапана
- Швидкий і безпечний монтаж за допомогою лише 3 гвинтів
Product characteristics
Output function | PNP |
---|---|
Sensing range [mm] | 4 |
Electrical data
Max. current consumption from AS-i [mA] | 160 |
---|---|
Operating voltage AUX DC [V] | 26.5...31.6; ("supply class 2" to cULus) |
Inputs / outputs
Number of inputs and outputs | Number of digital inputs: 2; Number of digital outputs: 1 |
---|
Inputs
Number of digital inputs | 2 |
---|
Outputs
Number of digital outputs | 1 |
---|---|
Output function | PNP |
Detection zone
Sensing range [mm] | 4 |
---|
AS-i classification
AS-i version | 2.1 |
---|---|
AS-i profile | S-7.A.E |
AS-i I/O configuration [hex] | 7 |
AS-i ID code [hex] | A.E |
Mechanical data
Weight [g] | 1056.5 |
---|---|
Mounting | non-flush mountable |
Hole spacing [mm] | 80 |
Shaft height of valve drive [mm] | 20 |
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|