• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Mobile automation
  3. Датчики для рухомої техніки

Датчики для рухомої техніки

  • Датчики кута нахилу з інтерфейсом CAN або аналоговим інтерфейсом
  • Індуктивні датчики із високим ступенем захисту
  • Датчики тиску з міцним вимірювальним елементом для мобільної гідравліки
  • Висока стійкість до ударів та вібрації
  • Широкий діапазон робочих температур

Датчики для мобільної техніки

У техніці автоматизації датчики є «органами чуття» систем керування. Вони також використовуються в мобільних машинах і установках. На відміну від пристроїв для промислової автоматизації, вимоги до датчиків для мобільних додатків значно вищі.
Блоки ifm відрізняються міцним корпусом і високим рівнем захисту для використання в суворих умовах. Вони стійкі до ударів і вібрації та призначені для використання в суворих і брудних умовах. Датчики мають розширений температурний діапазон, щоб вони могли надійно працювати в надзвичайно холодних умовах і при установці поруч з гарячими двигунами. Крім того, пристрої нечутливі до різких змін температури. Широкий діапазон напруги гарантує, що навіть великі коливання бортової системи не впливають на роботу. Щоб відповідати постійно зростаючим вимогам до електромагнітної сумісності в мобільних додатках, пристрої мають підвищену стійкість до електромагнітної сумісності.
Багато датчиків мають схвалення типу e1.
Асортимент продукції ifm для мобільного застосування включає індуктивні датчики, датчики тиску, датчики температури, датчики нахилу та камери тощо.