• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Mobile automation
  3. Камери

Камери

  • Середовище програмування CODESYS сумісне зі стандартом МЕК 61131-3
  • Міцний металевий корпус
  • Високопродуктивний CAN-інтерфейс для різних завдань комунікації
  • Сертифікат відповідності Е1, виданий Німецьким федеральним автотранспортним міністерством

Камери для мобільних додатків

Камери для мобільних додатків і 3D-датчики використовуються для моніторингу сліпих зон навколо мобільних машин і комерційних транспортних засобів. Вони можуть бути підключені безпосередньо до графічних діалогових модулів з кольоровим дисплеєм або до систем керування. Камери поміщені в міцний металевий корпус зі стандартом захисту IP 69K, тому їх можна встановлювати поза транспортним засобом або машиною. Пристрої пропонують підвищений рівень електромагнітної сумісності та мають схвалення типу e1. Застосування включають моніторинг задньої зони та сліпих зон на будівельних машинах, сільськогосподарській техніці та комунальній техніці.