- Продукти
- Mobile automation
- Панелі керування
Панелі керування
- Джойстик із вбудованою 4-позиційною кнопкою і функцією натискання
- Функціональні клавіші з RGB-підсвічуванням та одне сегментоване LED кільце
- Усім кнопкам можна окремо присвоїти будь-який колір
- Комунікація через інтерфейс CAN
- Для бортових мереж 12 В та 24 В
Панелі керування від ifm — децентралізоване керування, проста інтеграція
Панелі керування від ifm спеціально розроблені для забезпечення точного й зручного керування мобільними машинами й системами. Незалежно від того, чи вони встановлені в кабінах водіїв, на панелях керування або безпосередньо в шафах керування, вони забезпечують надійне й інтуїтивно зрозуміле керування та добре підходять для роботи в суворих умовах.
Завдяки поворотним елементам керування з можливістю нахилу в чотирьох напрямках і функцією натискання, а також клавішам керування з підсвічуванням, ці пристрої забезпечують просте й точне керування навіть у холодних умовах або під час роботи в рукавичках. Індивідуально регульовані кольори світлодіодів і сегментовані світлодіодні кільця забезпечують чіткий візуальний зворотний зв'язок і спрощують навігацію за функціями.
Коротко про переваги:
- Децентралізоване керування через шину CAN bus — ідеально підходить для модульних машинних концепцій
- Проста інтеграція в наявні системи завдяки стандартизованим інтерфейсам
- Попередньо визначені функціональні блоки для швидкого налаштування та простого програмування
- Відповідні панелі керування для HMI-інтерфейсів від ifm — забезпечення єдиної робочої концепції
- Перевірена якість ifm — міцність, стійкість і надійність
Потужний інтерфейс шини CAN забезпечує безперебійний зв'язок із контролерами й HMI-інтерфейсами. Програмне забезпечення HMI розроблено для підтримки панелей керування, даючи змогу швидко й ефективно призначати функції.
Оптимізуйте свої рішення для керування — відкрийте для себе панелі керування від ifm й оцініть інтуїтивно зрозуміле керування, надійні технології та максимальну гнучкість для ваших мобільних застосувань.