1. Главная страница
  2. От мониторинга вибрации к Индустрии 4.0
  3. Обзор продукции

Продукция для любых применений.

Датчик вибрации и преобразователь

Датчики вибрации и преобразователи для постоянного мониторинга общего состояния вибрации машин и оборудования в соответствии с ISO 10816. Датчик измеряет среднеквадратичную величину виброскорости на невращающейся поверхности компонента.

Преобразователь вибрации типа VT
Простая функция передатчика, 4...20 мА.

Датчик вибрации типа VK
Коммутационный выход и функция преобразователя. Задержка реагирования предотвращает срабатывание при запуске.

Интеллектуальные датчики вибрации

Компактный датчик вибрации серии VN контролирует суммарную вибрацию машин и оборудования в соответствии с ISO 10816. Он отличается простой настройкой параметров и локальным дисплеем. ПО для конфигурации не требуется.

Интеллектуальный датчик вибрации типа VN
Дисплей, память для документации, для вращающихся механизмов >120 об/мин.

Оценочная электроника

6-канальная диагностическая система для оценки динамических сигналов (напр. ускорение) и аналоговые входы. Гибкий, подробный мониторинг и анализ. Ethernet TCP/IP и полевая шина (только VSE15x) для подключения и интеграции в систему высшего уровня / ПЛК.

Оценочная электроника
4-канальный диагностический модуль с дополнительными входами для рабочих значений, встроенная память, возможна работа в сети.

Оценочная электроника типа VSE002 / VSE100
Частотно-селективный мониторинг, история измерений с часами реального времени, функция счетчика, возможность работы в сети TCP/IP.

Оценочная электроника типа VSE150
Частотно-селективный мониторинг, история измерений с часами реального времени, функция счетчика, возможность работы в сети TCP/IP, интерфейс PROFINET/IO.

Акселерометры

Акселерометры измеряют динамические силы на поверхности машины и передают сырой сигнал для мониторинга вибрации или диагностики вибрации, напр. в оценочной электронике типа VSE.

Акселерометры VSA / VSP
Прочные акселерометры в различных корпусах типа VSA или VSP, также для мониторинга в труднодоступных местах. Различные диапазоны измерения с выходом по напряжению (100 мВ/г) или выходом по току (0...10 мA). Подключение к оценочной электронике VSE.

Акселерометры типа VSA
Беспроблемная работа в случае быстрого перемещения или воздействия высоких сил. Встроенный самоконтроль для постоянной безопасности.

Искробезопасный акселерометр типа VSP0xA
Для измерения вибрации во взрывоопасных зонах. Подключение к оценочной электронике VSE, установленной вне зоны АТЕХ через барьер.

Программное обеспечение и принадлежности

Программное обеспечение VES004 используется для настройки параметров и онлайн мониторинга данных всех интеллектуальных датчиков вибрации и оценочной электроники. ПО OPC-сервер можно использовать для подключения диагностики вибрации к системам управления (SCADA, MES, ERP).

ОРС - это стандарт для независимой от производителя коммуникации в технологии автоматизации; он предлагает высокую гибкость и простую установку. SMARTOBSERVER это программное обеспечение с многими функциями для онлайн визуализации, сохранения и анализа измеренных значений для контроля состояния машин и оборудования. Кроме монтажных адаптеров ifm предлагает также широкий ассортимент промышленных соединений (напр. разъемы, Y-кабели) для различных условий эксплуатации.

Выбор за Вами.