1. Главная страница
  2. ecolink
  3. Технология

Технология

Чрезмерное сжатие уплотнительного кольца невозможно

Варианты серии ecolink M12

Благодаря специальной конструкции механического упора, уплотнительное кольцо всегда правильно сжато и, таким образом, постоянно служит своей уплотнительной функции.
Кольцо с пилообразным профилем предотвращает непреднамеренное расслабление гайки даже в случае сильных ударов и вибрации.
Монтаж и демонтаж без инструментов.

Более высокая степень защиты благодаря профилированному уплотнительному кольцу

Варианты серии ecolink М8

Высококачественные материалы и инновационная концепция уплотнения увеличивают степень защиты и таким образом время бесперебойной работы машины. Разъёмы серии ecolink можно использовать в сфере автоматизации производства, станкостроении, сварочных применениях, пищевой и питьевой промышленности или в металлообрабатывающей промышленности.

Светодиоды всегда хорошо видны

Варианты серии ecolink M8 и M12

Варианты в новом исполнении. Чёрная полупрозрачная изоляция обеспечивает, даже при ярком свете, лучшую видимость светодиодов, чем исполнения с прозрачной изоляцией. Это важная предпосылка, для того, чтобы в любое время следить за работой завода и быстро реагировать в случае возникновения проблем.