- Новинки продукции
- ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
- Надежное распределение данных: коммутаторы Ethernet для промышленного применения
Надежное распределение данных: коммутаторы Ethernet для промышленного применения

- 6-портовый коммутатор Ethernet, совместимый со всеми стандартными протоколами автоматизации и приложениями IIoT
- Гибкий источник питания с шлейфовым подключением или без него
- Подходит для подвижной техники благодаря повышенному рабочему напряжению и диапазону температур
- Прочные корпуса, доступен вариант для пищевой промышленности
Коммутаторы Ethernet для промышленного применения
Децентрализованные модули служат в качестве сетевых узлов между участниками в поле. Они подключаются напрямую с помощью прочных и надежных соединительных кабелей M12. Использование соединительных кабелей EVC с технологией ecolink обеспечивает надежное соединение и, следовательно, надежную передачу данных. Разъем M12 обеспечивает гораздо более безопасное соединение, чем разъем RJ-45, особенно за пределами шкафа управления.
Надежные проверенные материалы
Модули Ethernet являются идеальным выбором, даже в самых сложных условиях эксплуатации: материалы и методы производства идентичны соединительным кабелям EVC.
Преимущества
Расширение серии IO-Link мастеров
Коммутаторы Ethernet являются прекрасным дополнением к серии ifm IO-Link мастеров. Они имеют одинаковую конструкцию, конфигурацию портов и стандартизированные соединения M12.
Подходят для подвижной техники
Благодаря повышенной рабочей температуре и диапазону напряжений, а также высокой устойчивости к вибрации и ударам коммутаторы также подходят для работы в суровых условиях. Кроме того, сертификат E20 означает, что продукт также подходит для использования вне транспортных средств.
Простая подача напряжения
Модули Ethernet предлагают различные варианты подключения источника питания: с одной стороны разъём M12 с А-кодировкой, с другой стороны разъём M12 с L-кодировкой. Это обеспечивает возможность последовательного подключения к другим модулям семейства продуктов.