- Новинки продукции
- Датчики
- Миниатюрный датчик давления с присоединением G1/4
Миниатюрный датчик давления с присоединением G1/4

- Компактное исполнение (SW 19)
- Высокая точность измерения < ± 0.5 %
- Точная повторяемость < ± 0.05 %
- Недорогой и прочный благодаря сварному корпусу из нержавеющей стали
Миниатюрный и с установкой заподлицо
Новые миниатюрные датчики давления серии PL54 имеют плоскую разделительную диафрагму с резьбой G1/4, приваренную непосредственно к датчику. В компактном корпусе с диаметром 19 мм находится высокоточная измерительная ячейка. Кроме того, датчики отличаются оптимальным соотношением цены и качества.
Применение
Датчики PL54 используются для измерения давления в применениях, где необходима скрытая установка (заподлицо). Обычно это необходимо в среде, где используются клей, герметики, пена и другие вязкие среды, которые затвердевают в мертвых зонах. Установка заподлицо предотвращает засорение технологического соединения даже при загрязненной среде.