- Новинки продукции
- Датчики
- Измерительные световые решетки для простого мониторинга объектов во внутренней логистике
Измерительные световые решетки для простого мониторинга объектов во внутренней логистике
- Простое определение размеров объектов во внутренней логистике без сложного программирования
- Высокое разрешение для точного обнаружения объектов
Улучшенная производительность благодаря IO-Link
- Простая интеграция благодаря стандартизированному интерфейсу IO-Link
- Выборочная оценка лучей для определения размеров или расстояний между объектами
Для оптимизации логистических процессов
Измерительные световые решетки идеально подходят для мониторинга процессов внутренней логистики. Предоставляется оценка того, сколько и какие световые лучи перекрываются, и ее можно использовать для определения того, находятся ли перемещаемые объекты в правильном и безопасном транспортном положении. Расстояние между лучами 10 миллиметров позволяет точно определять высоту и ширину поддонов, пакетов и ящиков.
Мониторинг скорости с помощью IO-Link
Через IO-Link с помощью многолучевой системы можно передавать пять различных измеренных значений. Высота, положение, а также контур одного или нескольких объектов могут быть получены из этих значений. Более того, для обслуживания по мере необходимости определяется и передается в цифровом виде диагностическая информация о часах работы.