- Новинки продукции
- Диагностический контроль технического состояния
- Гибкая светодиодная лента для освещения и сигнализации
Гибкая светодиодная лента для освещения и сигнализации

- Светодиодами RGB и белого цвета можно управлять напрямую через цифровые входы
- Чрезвычайно прочная, полностью герметичная конструкция со степенью защиты IP 68
- Установка в прямом или изогнутом виде
- Мощные светодиоды для высокой светоотдачи
- Доступны версии различной длины
Подсветка и сигнализация все в одном
Светодиодные ленты можно использовать не только в качестве освещения машины, но и отображать состояние машины разными цветами. Предлагаются светодиодные ленты различной длины и гибкие в использовании. Их можно быстро и надежно закрепить с помощью дополнительных алюминиевых профилей, так что даже углы в удаленных местах освещаются, не отбрасывая тени. Прочная конструкция со степенью защиты IP 68 позволяет использовать их в широком диапазоне применений.
Достаточно цвета
Светодиодные ленты состоят из мощных светодиодов белого и RGB цветов. Запуск осуществляется через четыре цифровых входа, которые можно использовать для получения красного, желтого, зеленого, синего, голубого и фиолетового цветов, а также чистого белого света. При использовании широтно-импульсной модуляции возможен любой цветовой оттенок.