- Новинки продукции
- Принадлежности
- Всегда на виду: обратная связь по положению шаровых кранов
Всегда на виду: обратная связь по положению шаровых кранов
- Тип и положение шарового крана видны с первого взгляда
- Непосредственная визуализация положения благодаря гибкому индикатору для Т-образных, L-образных и Y-образных проточных клапанов
- Свободная регулировка угла направляющих сокращает количество вариантов и складских запасов
- Универсальное применение на приводах согласно VDI/VDE 3845
Гибкая обратная связь по положению
Для обратной связи по положению на шаровые краны устанавливаются кулачки переключения. Демпфирующие элементы с регулируемым углом позволяют использовать их как в стандартных применениях, так и реализовать индивидуальную обратную связь по положению.
Положение шарового крана с первого взгляда
Уникальность этой шайбы заключается в регулируемом индикаторе положения наверху, который можно гибко адаптировать к L-образным клапанам, а с помощью дополнительного индикаторного элемента также к T-образным и Y-образным клапанам. Положение шарового крана четко визуализируется в системе.