- Новинки продукции
- Датчики
- Лучше без поплавка: емкостное измерение уровня без техобслуживания
Лучше без поплавка: емкостное измерение уровня без техобслуживания

- Оптимизирован для использования в гидравлических маслах и смазочно-охлаждающих жидкостях
- Механические детали отсутствуют, техобслуживание не требуется
- Простая настройка и регулировка функции выхода с помощью сенсорной кнопки обучения
Улучшенная производительность благодаря IO-Link
- 2 конфигурируемых коммутационных выхода в зависимости от среды или температуры
- Настройка на разные среды (напр. вода/масло)
Емкостной датчик предельного уровня LI
Датчик LI513 измеряет такие среды, как масло и вода, без использования подвижных элементов. Надежно и без обслуживания. Отложения, вызывающие залипание механических датчиков, не оказывают вредного воздействия, так же как и вода температурой до 85°C. Говоря о температуре: благодаря второму коммутационному выходу измерение температуры наряду с измерением уровня можно легко использовать для управления процессом. В качестве альтернативы возможно контролировать уровень двух различных сред. Датчик LI можно использовать в холодной (или горячей) воде. Заводская настройка это позволяет. Всему остальному датчик можно мгновенно обучить с помощью сенсорной кнопки обучения или IO-Link настройки параметров.
Датчик LI513 во многом опережает любые поплавки. В нем нет подвижных элементов и емкостное измерение уровня осуществляется без техобслуживания.
Почему использовать датчик уровня LI?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Не требует технического обслуживания | Концепция Plug & Play | Один датчик с двумя коммутационными выходами для измерения двух значений | Две разных среды |
Техобслуживание не требуется, так как в датчике нет подвижных элементов | Для жидкостей на основе воды не требуются дополнительные настройки | Измерение уровня и температуры | Надежное распознавание продукта. Различает масло и воду |
Измерение предельного уровня СОЖ
Применение
- Простое и надежное измерение уровня, например, для защиты от перелива
Преимущества
- Надежный мониторинг благодаря емкостной измерительной технологии
- Простая настройка с помощью встроенной сенсорной кнопки или программного обеспечения
- Мониторинг температуры и уровня для повышения прозрачности вашего применения
- Работает в широком диапазоне температур
Контроль уровня гидравлического масла
Применение
- Простое и надежное измерение уровня гидравлического масла
Преимущества
- Мониторинг температуры и уровня для повышения прозрачности вашего процесса
- Надежный мониторинг благодаря емкостной технологии измерения
- Подвижные элементы отсутствуют
- Простая настройка с помощью встроенной сенсорной кнопки или программного обеспечения
Заменяет поплавки
Преимущества
Никаких подвижных элементов. Никакого налипания и заклинивания. Таким образом, сокращается время и трудозатраты на техническое обслуживание, и повышается эксплуатационная готовность оборудования. Работает даже при наличии грязи и/или пены. Гибкий монтаж.
Четыре различных длины:
- LI5131 (132 мм)
- LI5132 (273 мм)
- LI5133 (481 мм)
- LI5134 (737 мм)
Добавленная стоимость благодаря IO-Link
![]() |
Гибкая настройка Коммутационные выходы можно свободно сконфигурировать |
![]() |
Больше возможностей В дополнение к емкостному измерению уровня, с помощью IO-Link также можно измерять температуру |
![]() |
Прозрачные процессы Отслеживание изменения тенденции в среде для техобслуживания в зависимости от состояния (CBM) |
![]() |
Надежный Упрощенная настройка благодаря управлению данными в мастере |
![]() |
Ориентация на решение Полные решения для вашей области применения |