1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Компоненты для систем управления и автоматизации подвижной техники
  4. Беспроводная связь для подвижной техники

Беспроводная связь для подвижной техники

CANwireless: wifi и Bluetooth для шины CAN​

  • Wifi / Bluetooth связь для подвижной техники
  • Соединение, программирование, обслуживание и диагностика машин – без каких-либо проводов
  • Supports MaintenanceTool, CODESYS и Service-Tool
  • Режимы работы “Инфраструктуры” и “Точка доступа”
  • Компактный и надёжный корпус

Беспроводное соединение для подвижной техники
С помощью новейших технологий, как wifi, поддерживающих диапазоны частот 2,4 ГГц и 5 ГГц и Bluetooth, возможны различные способы подключения к машине через радио. CANwireless разрешает беспроводное подключение к машине непосредственно из имеющихся инструментов ifm для систем управления и автоматизации как CODESYS или MaintenanceTool. Кроме соединения между ПК или мобильным устройством и подвижной техникой, также можно соединить машины между собой. С помощью CANwireless машины могут обмениваться информацией и работать друг с другом. 
Таким образом прибор поддерживает технологии промышленной концепции "Индустрия 4.0" и "Интернет вещей" (IoT) и делает машины/оборудование более интеллектуальными. 

Функции и ключевые характеристики
CANwireless разрешает беспроводное подключение к шине CAN в транспортном средстве или машине. С помощью двух основных рабочих режимов “Инфраструктура” и “Мини точка доступа”, модуль способен создать соединение различными способами.

Режим работы “wifi Инфраструктура”
В рабочем режиме “Инфраструктура”, CANwireless сконфигурирован на подключение к имеющейся wifi инфраструктуре. При подключении к сети, прибор может автоматически подключаться к другому участнику системы (клиенту) или принимать входящие запросы на подключение (сервер).
Данные шины CAN можно обменять с другими подключенными участниками сети.

Режим работы “wifi Мини точка доступа”
CANwireless, сконфигурированный как мини точка доступа, создаст свою собственную сеть, к которой может присоединиться множество других приборов, например, другие устройства CANwireless, ПК, смартфоны или планшеты. В режиме "Инфраструктура", прибор может работать как клиент и как сервер в его собственной сети. Данные на шине CAN устройства мини точки доступа будут разделяться с другими подключенными участниками сети.

Мост CAN в CAN
Режимы работы “wifi Инфраструктура”, “wifi Мини точка доступа” или “Bluetooth” также поддерживают беспроводное соединение CAN шине между несколькими устройствами CANwireless.

Беспроводная диагностика и наладка
Инструменты как CODESYS V2.3 и инструмент обслуживания разрешает использовать CANwireless в качестве интерфейса для машины.

Фильтр CAN к wifi / Bluetooth
При необходимости, проборы CANwireless могут фильтровать данные, которые будут передаваться по радио. Это снижает нагрузку данных и повышает надежность функционирования.