1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики контроля угловых и линейных перемещений
  4. Коммутирующий усилитель для преобразования сигналов датчика в сетях АС

Коммутирующий усилитель для преобразования сигналов датчика в сетях АС

Сигналы датчика переключают реле

  • Встроенный блок питания с широким диапазоном для питания датчиков
  • Компактный размер корпуса требует очень мало места
  • Вставные винтовые клеммы упрощают настройку
  • PNP или NPN по выбору
  • Одноканальное или двухканальное исполнение

Реле для больших токов нагрузки
Транзисторные выходы стандартных датчиков предназначены для небольших токов нагрузок. Если пользователь желает переключиться на большой ток нагрузки или даже переменный ток, он должен применить коммутирующий усилитель.
Он использует сигнал от датчика для управления выходным реле.

Гибкость и экономия пространства
ifm предлагает коммутирующие усилители в одноканальном или двухканальном исполнении. Они оснащены встроенным источником питания с широким диапазоном (110...240 В AC), чтобы подавать в подключенные датчики напряжение (24 В DC). Новые коммутирующие усилители отличаются тонким исполнением, поэтому для их установки требуется очень мало места в шкафу управления.