1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчик температуры с настроечными кольцами

Датчик температуры с настроечными кольцами

Датчик температуры с простой установкой

  • Диапазон измерения -25...140 °C
  • Два коммутационных выхода
  • Простая настройка с помощью двух настроечных колец, обеспечивающая оптимальное считывание
  • Механическая блокировка для предотвращения непреднамеренной перенастройки
  • Точность: ± 3 K

Удобная и надежная установка
Датчики температуры типа TK, это датчики для контроля жидкостей и газов с точками переключения, которые можно интуитивно настроить с помощью двух установочных колец. Там, где нужны простые решения, датчики серии TK являются подходящей альтернативой. Сложная настройка параметров с помощью ПО больше не нужна. Необходимая температура устанавливается с помощью настроечных колец, позволяя оптимальное считывание даже если оборудование не работает. Кроме того, коммутационные состояния отображаются с помощью светодиодов.

Исполнения
Датчики предлагаются с точкой уставки и точкой сброса (TK6xxx) или с двумя точками переключения с зафиксированным гистерезисом (TK7xxx). Датчики температуры серии TK всегда являются оптимальным выбором для быстрого и простого использования.