1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Теперь измеряйте давление в абсолютном значении

Теперь измеряйте давление в абсолютном значении

Новые датчики абсолютного давления РТ с различными диапазонами измерения

  • Диапазон измерения 0...1/1,6/4/10 бар абсолютный и аналоговый выход 4...20 мA
  • Прочная измерительная ячейка из нержавеющей стали
  • Тонкое, компактное исполнение с резьбовым соединением G 1/4
  • Точность измерения < ± 0.8 %, повторяемость < ± 0.1 %
  • Простое подключение с помощью разъема M12

Датчики абсолютного давления
ifm добавило в ассортимент продукции датчиков давления датчики абсолютного давления. Новые датчики серии РТ05 с прочной металлической измерительной ячейкой, резьбовое соединение G 1/4, разъем М12 и аналоговый выход доступны в стандартном диапазоне до 10 бар.

Принцип измерения датчиков
Датчики абсолютного давления работают независимо от окружающего давления воздуха; именно это отличает их от датчиков, работающих на принципе измерения относительного давления. Измерение не зависит от
колебания давления воздуха в связи с высотой или погодой. Это часто является решающим фактором в вакуумных применениях, которые требуют точного контроля давления. Датчики абсолютного давления не требуют вентиляции, поэтому ошибки в измерении из-за блокировки вытяжки невозможны. В области датчиков давления, новые датчики являются специалистами для "особых задач".